Pubblica i tuoi prodotti
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-qsne-2dal
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaEnergi Savr Node
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.56
  • Larghezza (pollici)6.4
  • Profondità (pollici)2.44
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment