Pubblica i tuoi prodotti
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-qsne-4a
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaEnergi Savr Node
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.56
  • Larghezza (pollici)8.5
  • Profondità (pollici)3
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment