Pubblica i tuoi prodotti
Vive PowPak CCO Module
Vive PowPak CCO Module

    Vive PowPak CCO Module

    The PowPak CCO Module is a low-voltage radio frequency (RF) control that provides a single dry contact closure output based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr occupancy and daylight sensors. It can be powered by to 24 V~ or 24 V- for easy connection and integration into building management, HVAC, VAV, and other 3rd-party systems. Communication with RF input devices, such as Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors, is accomplished using Lutron Clear Connect RF Technology. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 2.8"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-vive-powpak-cco
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaVive by Lutron
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4
    • Larghezza (pollici)2.8
    • Profondità (pollici)1.25
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numero OmniClass23-35 37 17
    • Titolo OmniClassDimmer Control Switches