Pubblica i tuoi prodotti
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-vive-receptacles
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaVive by Lutron
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4.7
    • Larghezza (mm)2.9
    • Profondità (mm)1.8
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Nome UNSPSCElectrical receptacles
    • Codice UNSPSC39121406
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Numero OmniClass23-35 27 11
    • Titolo OmniClassElectrical Receptacles