Pubblica i tuoi prodotti
Vive Wireless Hub

Vive Wireless Hub

The Vive hub provides a connection point for Lutron Vive devices such as PowPak wireless dimming and switching modules, PowPak Wireless Fixture Controllers, PowPak 20 A Relay Modules, Maestro Wireless dimmers and switches, Wireless Receptacle controls, Pico remote controls, Radio Powr Savr occupancy sensors, and daylight sensors.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-vive-wireless-hub
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaVive by Lutron
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.5
  • Larghezza (pollici)6.5
  • Profondità (pollici)2.8
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Controls
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000533
  • Nome ETIMLighting control system component
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_70
  • Descrizione Uniclass 2015Power and lighting control products
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numero OmniClass23-27 15 21
  • Titolo OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti