Pubblica i tuoi prodotti
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
    Luxcambra

    BORN hanging lamp

    4.9 su 5 stelle4.9(17 recensioni)
    The Born hanging lamps, with their two rounded lampshades of different diameters, leave at sight the decorative light bulb with either a gold or silver dome. These luminaires, due to their simplicity and minimalist style, are particularly suitable for restoration projects, kitchens or work spaces, either individually or in series. It can be produced in black, white or polished aluminum.
    Voce di capitolato
    • Born diameter 26 cm or 35 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoborn-hanging-lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)35
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione