Pubblica i tuoi prodotti
G Basic Led watertight (IP65)
G Basic Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Basic Led watertight (IP65)

    Watertight self-contained LED emergency lighting. Maintained and non-maintained functioning mode. 
    Possibility of courtesy light in different colors by three LEDs.

    • IP 65
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Voce di capitolato
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicog-basic-led-IP65
    • Famiglia di prodottoG Series
    • Gruppo di famigliaG Basic Led
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)142
    • Larghezza (mm)322
    • Profondità (mm)74.2
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa