Pubblica i tuoi prodotti
LED L (montaggio a incasso)
LED L (montaggio a incasso)
LED L (montaggio a incasso)
LED L (montaggio a incasso)
LED L (montaggio a incasso)
    Luznor

    LED L (montaggio a incasso)

    Apparecchio di emergenza a LED autonomo, con o senza manutenzione.
    Diffusore interno progettato per evitare il contatto diretto degli occhi con la sorgente luminosa.
    Montaggio a incasso attraverso la cornice.
    Cornici con finiture diverse.

    • IP 42
    • Alloggiamento in policarbonato al 100% con diffusore trasparente; diffusore opalino (-30% di flusso) su richiesta
    • Diffusore interno trasparente in policarbonato al 100%; diffusore opalino morbido o forte su richiesta
    • Tecnologia LED
    • Sistema di protezione degli occhi (EPS)
    • Batterie Ni-Cd ad alta temperatura
    • Efficienza energetica
    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/emergenza: LED bianco freddo (5.000 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 110 - 580
      • Flusso luminoso costante (lm): 110 - 580
      • Spia di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Grado di protezione: IP42 - IK04
      • Isolamento elettrico: Classe II
      • Normative: Marcatura CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-led-flushframe
    • Famiglia di prodottoL series
    • Gruppo di famigliaL Led
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)136
    • Larghezza (mm)278
    • Profondità (mm)61
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa