Pubblica i tuoi prodotti
LED LN
LED LN
LED LN
LED LN
LED LN
LED LN
    Luznor

    LED LN

    Apparecchio di emergenza a LED autonomo e impermeabile, da montare a superficie. Involucro in policarbonato al 100%, con fondo grigio RAL 7035 e diffusore esterno trasparente. Diffusore interno opalino morbido in materiale ad alta trasmissione per un'omogeneità ottimale della diffusione della luce e la protezione dei LED. Funziona con batterie Ni-Cd (resistenti alle alte temperature). Telecomando incluso.

    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/emergenza: LED bianco freddo (5.700 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 450 - 4800
      • Flusso luminoso costante (lm): 1200 - 4800
      • Spia di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Grado di protezione: IP65 - IK08
      • Isolamento elettrico: Classe I
      • Normative: Marcatura CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLN-Led
    • Famiglia di prodottoLN series
    • Gruppo di famigliaLN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)101
    • Larghezza (mm)665
    • Profondità (mm)101
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa