Pubblica i tuoi prodotti
Serie PH impermeabile (IP66)
Serie PH impermeabile (IP66)
Serie PH impermeabile (IP66)
Serie PH impermeabile (IP66)
    Luznor

    Serie PH impermeabile (IP66)

    Faro di emergenza autonomo ad alta potenza e impermeabile con faretti LED orientabili.
    Dotato di due o quattro faretti LED orientabili in qualsiasi direzione. Da installare ad alta quota. Fascio luminoso concentrato. Diffusore trasparente. Batterie Ni-Cd (resistenti alle alte temperature). Involucro metallico grigio RAL 7035. Telecomando incluso.

    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/emergenza: LED bianco freddo (5.000 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 1000 - 2000
      • Flusso luminoso di mantenimento (lm): 1000 - 2000
      • Spia di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Grado di protezione: IP66 - IK08
      • Isolamento elettrico: Classe I
      • Normative: Marcatura CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPH-IP66
    • Famiglia di prodottoPH series
    • Gruppo di famigliaPH
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa