Pubblica i tuoi prodotti
Serie PL (IP42)
Serie PL (IP42)
Serie PL (IP42)
Serie PL (IP42)
Serie PL (IP42)
Serie PL (IP42)
Serie PL (IP42)
Serie PL (IP42)
    Luznor

    Serie PL (IP42)

    Faro di emergenza a LED autonomo ad alta potenza.
    Serie con 2 o 4 faretti a LED. Da installare in quota. Batterie ad alta temperatura Ni-Cd o Ni-Mh. I modelli con grado di protezione IP42 incorporano una piastra di montaggio che consente l'abbassamento o lo smontaggio totale del corpo. Corpo metallico verniciato a polvere epossidica, colore RAL 9010.

    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/emergenza: LED bianco freddo (5.700 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 1200 - 4800
      • Flusso luminoso costante (lm): 1800
      • Spia di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Grado di protezione: IP42 - IK04
      • Isolamento elettrico: Classe I
      • Normative: Marcatura CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPL-IP42
    • Famiglia di prodottoPL series
    • Gruppo di famigliaPL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)290
    • Larghezza (mm)590
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring