Pubblica i tuoi prodotti
Serie PL impermeabile (IP66)
Serie PL impermeabile (IP66)
Serie PL impermeabile (IP66)
Serie PL impermeabile (IP66)
Serie PL impermeabile (IP66)
    Luznor

    Serie PL impermeabile (IP66)

    Illuminazione di emergenza a LED autonoma ad alta potenza

    Serie con 2 o 4 lampade a LED per installazione in quota. 

    Batterie Ni-Cd o Ni-Mh ad alta temperatura.  

    Alloggiamento metallico verniciato a polvere epossidica colore RAL 7035 (IP66).

    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/emergenza: LED bianco freddo (5.700 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 1200 - 4800
      • Flusso luminoso costante (lm): 1800
      • Spia di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Grado di protezione: IP66 - IK08
      • Isolamento elettrico: Classe I
      • Normative: Marcatura CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPL-IP66
    • Famiglia di prodottoPL series
    • Gruppo di famigliaPL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)335
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa