Pubblica i tuoi prodotti
Polar - Illuminazione di emergenza
Polar - Illuminazione di emergenza
Polar - Illuminazione di emergenza
Polar - Illuminazione di emergenza
Polar - Illuminazione di emergenza
    Luznor

    Polar - Illuminazione di emergenza

    Luce di emergenza minimalista, efficienza energetica e design all'avanguardia.
    Sorgente luminosa composta da LED bianchi ad alte prestazioni con funzionamento permanente e non permanente.
    Montaggio a incasso con diffusore in policarbonato trasparente di serie e diffusore opalino morbido opzionale.
    Batterie Ni-Cd ad alta temperatura.
    Telecomando.

    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/di emergenza: LED bianco freddo (5.700 K) //  LED bianco caldo (3.000 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 150 - 300
      • Flusso luminoso mantenuto (lm): 150 - 300
      • Spia di indicazione di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Protezione d'ingresso: IP42 - IK08
      • Isolamento elettrico: Classe II
      • Normative: Marcatura CE (93/68 / CEE): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE e 2011/65 / UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPolar
    • Famiglia di prodottoPolar series
    • Gruppo di famigliaPolar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)66
    • Profondità (mm)41
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring