Pubblica i tuoi prodotti
Da tavolo (montaggio a incasso)
Da tavolo (montaggio a incasso)
Da tavolo (montaggio a incasso)
    Luznor

    Da tavolo (montaggio a incasso)

    Tavoletta LED ultrapiatta da incasso con orientamento in 7 diverse angolazioni: 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º e 90º.
    Modalità di funzionamento continuo e non continuo. Sistema di connessione tramite piastra di preinstallazione. Controllabile a distanza.

    • IP 44
    • Alloggiamento in policarbonato 100% con diffusore trasparente; diffusore opalino morbido o intenso su richiesta
    • Tecnologia LED
    • Batterie Ni-Cd ad alta temperatura
    • Efficienza energetica
    • Montaggio a filo con accessori
    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/emergenza: LED bianco freddo (5.000 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 110 - 580
      • Flusso luminoso di mantenimento (lm): 110 - 580
      • Spia di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Grado di protezione: IP44 - IK04
      • Isolamento elettrico: Classe II
      • Normative: Marcatura CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTabled-flushdocks
    • Famiglia di prodottoTabled series
    • Gruppo di famigliaTabled
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)48
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring