Pubblica i tuoi prodotti
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
    Luznor

    Tubo

    Faro di emergenza a LED impermeabile per montaggio a superficie. Con orientamento del fascio luminoso e diffusore interno.
    Corpo in policarbonato al 100% con diffusore esterno trasparente. Include ingresso cavo laterale e pressacavo PG-11.
    Batteria Ni-Cd (per alte temperature) o agli ioni di litio a seconda del modello. Telecomando incluso.

    Voce di capitolato
      • Lampada di rete/di emergenza: LED bianco freddo (5.700 K) //  LED bianco caldo (3.000 K)
      • Flusso luminoso di emergenza (lm): 200 - 1200
      • Flusso luminoso mantenuto (lm): 200 - 1200
      • Spia di indicazione di carica: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2-3
      • Tensione di alimentazione: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telecomando: Sì (TL-300)
      • Protezione d'ingresso: IP67 - IK07
      • Isolamento elettrico: Classe II
      • Normative: Marcatura CE (93/68 / CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTube
    • Famiglia di prodottoTube series
    • Gruppo di famigliaTube
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)92
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descrizione Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring