Pubblica i tuoi prodotti
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube

    Linea cube

    A cube that provides excellent acoustic privacy and provides an ideal working environment. The cube is a stand-alone working space with an invisible, completely integrated ventilation and air extraction system. The lineaCube has unique esthetics. Completely transparent and without any vertical profiles. Due to this, the lineaCube appears to be floating in the interior space.

    Voce di capitolato
    • Wall thickness100 mm
      Maximum heightsH 3000 mm Onbeperkt in lengte
      Profile heightTop 5 mm Bottom 30 mm
      Tolerance6 mm
      STC rating48
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolinea-cube
    • Famiglia di prodottoModular Rooms
    • Gruppo di famigliaRoom-in-room
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-06-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cabine modulari