Pubblica i tuoi prodotti
Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread
Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread

    Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread

    Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDS-NUT14-38-EG
    • Famiglia di prodottoStrut Systems, Fasteners
    • Gruppo di famigliaSmart-Nuts (14ga)
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Numero OmniClass23-35 33 25 15
    • Titolo OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways