Pubblica i tuoi prodotti
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDS-SS15812-14-PG
  • Famiglia di prodottoStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Gruppo di famigliaSmart-Strut 12ga Channels
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-11-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1.62
  • Larghezza (mm)14
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)2.07
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Numero OmniClass23-35 33 25 15
  • Titolo OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways