Pubblica i tuoi prodotti
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
    Magnatag

    VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls

    VisuGlass WhiteWalls can turn any wall into a sleek floor-to-ceiling glass dry-erase surface. VisuGlass WhiteWalls are manufactured using the market's finest materials - including high-quality optically clear low-lead glass; frameless finished edges; simple installation; and a hidden frame, pen and eraser holder, and steel backer. Available on short lead times in horizontal and vertical styles and multiple colors.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoglass-whitewall
    • Famiglia di prodottoGlass Whiteboards
    • Gruppo di famigliaMagnetic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC012123
    • Nome ETIMWhiteboard
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descrizione Uniclass 2015Whiteboards
    • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numero OmniClass23-19 11 19
    • Titolo OmniClassWriting Boards
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS