Pubblica i tuoi prodotti
VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards
VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards
VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards
VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards
    Magnatag

    VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards

    Premium magnetic glass markerboards manufactured with a low-led soda-lime float glass and steel backer. Available with a choice of polished beveled edge or polished aluminum frame. Available in 10 standard colors and 5 frame colors. Available on short lead times. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplain-glass-whiteboard
    • Famiglia di prodottoGlass Whiteboards
    • Gruppo di famigliaMagnetic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC012123
    • Nome ETIMWhiteboard
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descrizione Uniclass 2015Whiteboards
    • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numero OmniClass23-19 11 19
    • Titolo OmniClassWriting Boards
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS