Pubblica i tuoi prodotti
Sliding door

Sliding door

4.5 su 5 stelle4.5(26 recensioni)
Sliding door from Magnorvinduet is own developed door which has the same benfits as our windows. The sliding door consist of aluminium on the outside and wood on the inside and all components that will be exposed to moist is in aluminium. The sliding part also contains compositt to improve the u-value.  Can be delivered with handle on both sides  Siegenia ECO Slide hinge system  Sliding part is outside  U-value from 0,86  Treshold of 25mm height in oak  186 mm frame depth
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAT500
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaBalcony Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Paesi Bassi
Svezia
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit