Pubblica i tuoi prodotti
Secure Start® SG Underlayment

Secure Start® SG Underlayment

Our Smooth Grade Underlayment

Secure Start® SG (smooth grade) is a lightweight, synthetic underlayment providing a layer of moisture protection over the entire roof, and suitable for use with asphalt shingles, roof tile, and metal.

Its smooth surfaces, top and bottom, lessen shingle drag and increase installation speed.

Underlayment for Shingle Roofs

A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts: 1) ice & water barrier, 2) underlayment, 3) starter shingles, 4) field (roofing) shingles, and 5) hip & ridge shingles.

As the name implies, underlayment sits under the shingle and provides a vapor barrier covering the entire roof.

Voce di capitolato
  • Technical Specs

    SKU: 1030
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186. 

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosecure-start-sg-underlayment
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaShingle Underlayments
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numero OmniClass23-13 39 13
  • Titolo OmniClassRoof Underlayment