Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Andalusia White Klinker Facing Brick

Unique ref.: Ladrillo-Caravista-Blanco-Andalucia
Produttore: Cerámica Malpesa
Famiglia prodotto: Ladrillo Caravista / Facing Brick
Gruppo prodotto: Glazed Facing Brick/Ladrillo Esmaltado
Larghezza (mm): 240
Altezza (mm): 50
Profondità (mm): 115
Data di pubblicazione: 2019-08-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.

Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario: Masonry
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 1.65

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic bricks
Codice UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Codice: L3211
Uniclass 1.4 Descrizione: Clay bricks
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Descrizione: Clay Bricks
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Descrizione: Clay bricks
NBS Reference Codice: 80-50-15
NBS Reference Descrizione: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Numero OmniClass: 23-13 21 19 13
Titolo OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valore
Application Wall ; Building ; Façade ; Ventilated façade ; Masonry ; Wall cladding ; Low maintenance ; Energy efficiency ; Affordable ; Sustainable ; Strength ; Durable ; Versatile
Available Colours White ; Yellow
Colour White ; Yellow
Linear Dimensions 240 mm
Material Clay
Recommended Use Wall cladding ; Masonry
Texture Smooth
Thickness 50 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White ; Yellow
Material Clay

BIMobject®