Pubblica i tuoi prodotti
White Off Klinker Facing Brick
White Off Klinker Facing Brick
    Archiviato

    White Off Klinker Facing Brick

    Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Voce di capitolato
    • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLadrillo-Caravista-Blanco-Roto
    • Famiglia di prodottoLadrillo Caravista / Facing Brick
    • Gruppo di famigliaKlinker/Klinker
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioMuratura
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)1.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Codice UNSPSC30131602
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 19 13
    • Titolo OmniClassFace Bricks
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls