Pubblica i tuoi prodotti
Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster

    Arch Profile Pilaster

    Fypon Pilasters are perfect for adding a sophisticated element to your home's décor. Available in a variety of design options to complement any architectural style.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Voce di capitolato
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarch-profile-pilaster-fypon
    • Famiglia di prodottoFypon
    • Gruppo di famigliaPilasters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Codice CSI MasterFormat 201406 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Pilasters
    • Numero OmniClass23-15 15 31 11
    • Titolo OmniClassWall Pilasters