Pubblica i tuoi prodotti
Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

A barrel vault skylight is a beautiful choice for residential skylights as well as commercial skylights. These skylights are often seen in shopping malls and hotel lobbies. In residential applications, barrel vault skylights are included in open air atrium’s or corridors connecting two spaces. Natural light will filter through the skylight and light the dark corridor or a dimly lit room.

Curved or segmented radius barrel vault designs are both available.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolar-barrel-vault-curved-sl5006
  • Famiglia di prodottoSolar Innovations
  • Gruppo di famigliaFixed Skylights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights