Pubblica i tuoi prodotti
Pyramid Skylight Model SI5006

Pyramid Skylight Model SI5006

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

Pyramids are one of the oldest shapes in architectural history. A pyramid skylight is an affordable design option. The shape allows for snow run-off and can be customized to different pitches. All dimensions are custom as well which means you do not have to stick to a standard model.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolar-pyramid-skylight-sl5006
  • Famiglia di prodottoSolar Innovations
  • Gruppo di famigliaFixed Skylights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights