Pubblica i tuoi prodotti
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn windows and doors utilize the same profile system as our window systems. As a result, the seamless integration of windows provides a uniform appearance and customization beyond compare. Solar Innovations’ tilt turn windows are a unique and functional European window, applicable in endless applications. While these windows have been manufactured for almost a hundred years, starting out in Europe in the early 1900′s, they have only recently become popular in the United States.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • Famiglia di prodottoSolar Innovations
  • Gruppo di famigliaTilt Turn
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre ad anta-ribalta
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCTilt or transom windows
  • Codice UNSPSC30171608
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Descrizione Uniclass 2015Aluminium window units
  • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows