Pubblica i tuoi prodotti
Manitowoc ID0302A-161 Indigo Series Ice Cube Machine

Manitowoc ID0302A-161 Indigo Series Ice Cube Machine

Provide 24 hour preventative maintenance and diagnostic feedback for trouble free operation.

Provides superior corrosion resistance. Stainless finish with innovative clear-coat resists fingerprints and dirt.

Hinged front door swings out for easy access. Removable water-trough, distribution tube, curtain, and sensing probes for fast and efficient cleaning.

Communicates operating status, cleaning reminders, and asset information through a blue illuminated display.

310Lbs/141 kg daily water 70/50°f, 235 lbs./107 kg daily water 90/70°f.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel

Voce di capitolato
  • Package Dimensions: 32 x 26 x 18 inches
    Item Weight: 140 pounds
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: ID0302A-161

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoManitowoc-ID0302A-161-Indigo-Series-Ice-Cube-Machine
  • Famiglia di prodottoIce Machine
  • Gruppo di famigliaProgrammable
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-03-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Codice CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numero OmniClass23-21 21 29
  • Titolo OmniClassCommercial Ice Machines

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti