Pubblica i tuoi prodotti
System for laying ceramic tiles on calciumsulfate screeds
MAPEI GmbH

System for laying ceramic tiles on calciumsulfate screeds

System for laying ceramic tiles up to 1.2 m edge length or 1.0 m² tile size with a rapid-setting and hydrating adhesive in combination with a dispersion primer on calcium sulfate screed ready for laying.
Voce di capitolato
  • PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent substrates indoors and outdoors), KERAFLEX VARIO QUICK S1 (variably adjustable, rapid-setting and hydrating flexible of class C2 FT S1 / C2 FE S1), KERACOLOR PLUS (cementitious, fast-setting flexible joint mortar of class CG 2 WA), MAPESIL AC (one-component, acetate-curing, fungicidal silicone sealant).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystem-for-laying-ceramic-tiles-on-calciumsulfate-screeds
  • Famiglia di prodottoInstallation of ceramics
  • Gruppo di famigliaInstallation of ceramics
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
  • Materiale secondarioCementizio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes