Pubblica i tuoi prodotti
Pannello fonoisolante Mappysil CR 400
Pannello fonoisolante Mappysil CR 400

    Pannello fonoisolante Mappysil CR 400

    MAPPYSIL CR 400 è un pannello fonoisolante, fonoassorbente e termoisolante composto a sandwich da due strati in fibra di poliestere in classe Bs1d0 con interposta una guaina elastomerica ad alta densità. La fibra di poliestere è ottenuta riciclando bottiglie in PET, è riciclabile ed è quindi un prodotto ecologico. È imputrescibile, inattaccabile da muffe, batteri e roditori, è anallergica (non crea alcun problema a contatto diretto con la pelle a differenza di altre fibre) e non degrada nel tempo. Ideale per un lavoro veloce e pulito: non necessita di guanti e mascherine durante l'istallazione.

    Applicazioni:

    MAPPYSIL CR 400 è ideale per isolare acusticamente e termicamente pareti e soffitti utilizzando un unico pannello. Può essere facilmente inserito all'interno delle intercapedini e appoggiato al di sopra dei controsoffitti. Svolge la triplice funzione di elemento fonoassorbente, fonoisolante e termico.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni 1200 x 1000 x 300 mm

      Peso 5 kg/m2

      Isolamento acustico Rw = 56 dB; STC = 56 dB

      Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 24000

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Basso contenuto di VOC

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomappysil-cr-400
    • Famiglia di prodottoWall insulation
    • Gruppo di famigliaMappysil CR 400
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania