Pubblica i tuoi prodotti
Pannello fonoisolante Mappysil CR 404
Pannello fonoisolante Mappysil CR 404
Pannello fonoisolante Mappysil CR 404

    Pannello fonoisolante Mappysil CR 404

    MAPPYSIL CR 404 è un pannello fonoisolante e termoisolante composto da guaina elastomerica caricata ad alta densità accoppiata ad uno strato di fi bra di poliestere con rivestimento in alluminio in Classe 0.

    Applicazioni:

    MAPPYSIL CR 404 è ideale per isolare acusticamente e termicamente tubazioni e in particolare tubazioni di scarico, colonne di scarico, termoidraulica, canalizzazione di condizionatori d'aria e refrigerazione.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni 1000 x 25 mm, 10 m

      Peso 4 kg/m2

      Isolamento acustico Rw = 28 dB; STC = 28 dB

      Conduttività termica 0.033 W/mK

      Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 24000

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Basso contenuto di VOC

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomappysil-cr-404
    • Famiglia di prodottoHVAC & Plumbing
    • Gruppo di famigliaMappysil CR 404
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-12-12
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania