Pubblica i tuoi prodotti
Pannello fonoassorbente e termoisolante Silsonic
Pannello fonoassorbente e termoisolante Silsonic

    Pannello fonoassorbente e termoisolante Silsonic

    Silsonic è un pannello termoisolante e fonoassorbente realizzato in fibra di poliestere certificato in classe Bs1d0. Silsonic è ottenuto riciclando bottiglie in PET, è riciclabile ed è quindi un prodotto ecologico. Silsonic è imputrescibile, inattaccabile da muffe, batteri e roditori, è anallergico (non crea alcun problema a contatto diretto con la pelle a differenza di altre fibre) e non degrada nel tempo. Ideale per un lavoro veloce e pulito: non necessita di guanti e mascherine durante l'installazione.

    Applicazioni:

    Silsonic è indicato per isolare termoacusticamente pareti, contropareti e controsoffitti. Silsonic è autoportante e non richiede fissaggio.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni 1200 x 600 x 40 - 60 mm; 2000 x 1000 x 20 - 30 - 40 - 50 mm

      Densità 20 - 40 kg/m3

      Isolamento acustico Rw = 59 dB; STC = 59 dB

      Conduttività termica 0.033 W/mK

      Reazione al fuoco B s1 d0

      Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore μ < 10

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Basso contenuto di VOC

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosilsonic
    • Famiglia di prodottoWall insulation
    • Gruppo di famigliaSilsonic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania