Pubblica i tuoi prodotti
SLOW20 piastrelle in gres porcellanato
SLOW20 piastrelle in gres porcellanato
    Marazzi

    SLOW20 piastrelle in gres porcellanato

    Con Slow20, il calore del cotto tradizionale si trasferisce all'outdoor in una superficie pensata per ambienti esterni accoglienti e durevoli. La collezione in gres porcellanato 20 mm è proposta nel formato 80x80 nei colori Sabbia, Cotto, Calce e Coccio. La tecnologia Tecnico ne rafforza le prestazioni e assicura affidabilità nell'uso esterno. Resistenza, durabilità e continuità estetica accompagnano percorsi, terrazze e aree outdoor dal carattere naturale.

    Mettiti in contatto con Marazzi

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSLOW20
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring