Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
marbodal/products/0276d0de-0810-417d-bc4e-543c538fa5df
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Wall cabinet 5010030 Arkitekt Plus
Non disponibile in Stati Uniti
Marbodal
Follow
Wall cabinet 5010030 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Wall cabinet with 3 shelves.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
12015010030
Famiglia di prodotto
Arkitekt Plus
Gruppo di famiglia
Wall cabinet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-03-11
Numero di versione
1
Altezza (mm)
864
Larghezza (mm)
300
Profondità (mm)
330
Links
Links
Istruzioni di installazione
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certificazione di Prodotto
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Descrizione Tecnica
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
Pannello MFC
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
14.95
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Svezia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Download