Pubblica i tuoi prodotti
Base cabinet for sink 2026070 Aspekt
Marbodal

Base cabinet for sink 2026070 Aspekt

Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Voce di capitolato
  • Hidden door hinges. Sink cabinet with two recycling bins. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico83012026070
  • Famiglia di prodottoAspekt
  • Gruppo di famigliaBase cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)704
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)565
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)23.85
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Svezia