Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
marbodal/products/140270b6-4333-437a-92a5-f1837a020f94
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Base cabinet 2120100 Aspekt
Non disponibile in Stati Uniti
Marbodal
Follow
Base cabinet 2120100 Aspekt
4.4
(17 recensioni)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Base cabinet with shelves.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
83012120100
Famiglia di prodotto
Aspekt
Gruppo di famiglia
Base cabinet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-03-11
Numero di versione
1
Altezza (mm)
704
Larghezza (mm)
1000
Profondità (mm)
565
Links
Links
Istruzioni di installazione
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certificazione di Prodotto
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Descrizione Tecnica
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
Pannello MFC
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
40.55
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Svezia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download