Pubblica i tuoi prodotti
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 su 5 stelle4.4(21 recensioni)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Voce di capitolato
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKitchen_Type04
    • Famiglia di prodottoShowcase
    • Gruppo di famigliaL-Shaped Kitchen two walls
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-07-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2278
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilità Regionale

    Europa