Pubblica i tuoi prodotti
Sizal - Furniture fabric
Marboss

Sizal - Furniture fabric

In the SIZAL collection we combined natural fibers with the flax, which is the component used for hundreds of years in the textile industry. Due to this combination we obtained a very eco-friendly fabric. Sizal is also perfect for people who want to be close to nature in their own flat. 

    • Basic technical data:
    • Composition: 50% Viscose, 30% Linen,  20% Pes  
    • Weight: 710 g/ m²
    • Width 150cm
    • Test Martindale 51 000 cycles


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosizal_texture
    • Famiglia di prodottoMarboss - textiles
    • Gruppo di famigliaTextiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1917-11-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1500
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectTessuti, materiali tessili - Tessuti
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_88
    • Descrizione Uniclass 2015Textiles
    • Numero OmniClass23-13 19 11 13
    • Titolo OmniClassTextiles