Pubblica i tuoi prodotti
Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater
Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater
Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater
Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater

    Berko VFK Series - Commercial Fan Forced Wall Heater

    Entryways and vestibules stay warm and cozy when you install this fan-forced heater. Its high-capacity heating power is ideal for basements and playrooms, too. The unit is easy to install, thanks to its simple 3-piece design and integrated thermostat. Its fan delay feature helps prolong the life of your heater, too.

    • Contemporary commercial-grade steel grille designed to provide a clean appearance and rugged use
    • Manual reset thermal overheat protector disconnects power in the event of accidental blockage
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shut down
    • Integral double-pole thermostat allows for easy adjustment of room temperature to maintain desired comfort level
    • Positive OFF switch to assure heater will not operate if not needed
    • All units have a permanently lubricated enclosed fan motor, which creates long life, low maintenance, and distributes warmth throughout the area
    • Tamper-proof plug for thermostat hole

    IDEAL SPACES | Mechanical Rooms; Vestibules; Entrance Ways; Lobbies; Hallways; Hotel Stairwells; Restaurants;Conference Rooms; Medical Offices; Basements; Living/Family Rooms

    Voce di capitolato
    • COLOR|White

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM |100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBerko-VFK-Series-Commercial-Fan-Forced-Wall-Heater
    • Famiglia di prodottoUnit Heaters
    • Gruppo di famigliaBerko
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-03-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Numero OmniClass23-33 15 25 17
    • Titolo OmniClassElectric HVAC Resitive Unit Heaters

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit