Pubblica i tuoi prodotti
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBenchTrunkingAluminium
    • Famiglia di prodottoTrunking
    • Gruppo di famigliaAluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)105
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trunking