Pubblica i tuoi prodotti
DMX PowerPort 375
Martin

DMX PowerPort 375

INDOOR POWER & DATA UNIT FOR MARTIN CREATIVE LED

The DMX PowerPort 375 is a compact and versatile power supply for the entire Martin Creative LED Video range, to be used in DMX-based applications. The DMX PowerPort 375 is compatible with these product families:

  • Martin VDO Fatron
  • Martin VDO Dotron
  • Martin VDO Sceptron
  • Martin VC-Grid
  • Martin VC-Strip
  • Martin VC-Dot
  • Martin Exterior PixLine
  • Martin Exterior Dot-HP

The DMX PowerPort 375’s versatile housing supports single- and dual-unit mounting in 19” racks, wall-mounting and truss-mounted hanging configurations. The robust connectors and built-in DMX/RDM compatible splitter facilitate easy daisy-chaining between units, while the local test-button provides quick system-check without running back to the console.


Voce di capitolato
  • FEATURES

    • Rack-, truss- and wall-mountable
    • Compact design
    • DMX/RDM IN and THRU
    • Built-in DMX/RDM splitter
    • Hybrid power/data output port
    • Local test button
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDMX-PowerPort-375
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaDMX/RDM Splitters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-21
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring