Unique ref.: | Exterior-Projection-500 |
---|---|
Produttore: | Martin |
Famiglia prodotto: | Architainment |
Gruppo prodotto: | Image Projection |
Data di pubblicazione: | 2020-09-21 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
OUTDOOR RATED MEDIUM SCALE IMAGE PROJECTOR
The Exterior™ Projection 500 is a powerful fixture for integrating textures, patterns and graphics in outdoor lighting designs. The fixture can be used for bright and dynamic logo projection as well as precision framing.
Using advanced LED technology, it offers outstanding energy efficiency, compact size and unlimited creative possibilities.
Creating custom gobos for building facades
Learn more about our product verification and reliability
FEATURES
Prodotto url: | https://www.martin.com/en/products/exterior-projection-500 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.martin.com/en/site_elements/exterior-projection-500-spec-sheet |
Video di istruzioni: | https://youtu.be/czOZCiVyNxs |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/martin/product/exterior-projection-500
Materiale principale: | |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | United States |
Prodotto in: | United States |
Categoria BIMobject: | Illuminazione - Illuminazione - Altro |
---|---|
Classificazione IFC: | Light Fixture |
Nome UNSPSC: | Lighting Fixtures and Accessories |
Codice UNSPSC: | 3911 |
Uniclass 1.4 Codice: | JV5 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | General lighting |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-70-80 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Lighting Systems |
Uniclass 2015 Codice: | EF_70_80 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Lighting |
NBS Reference Codice: | 70-80 |
NBS Reference Descrizione: | Lighting Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lighting |
Numero OmniClass: | 23-35 47 11 |
Titolo OmniClass: | Lighting Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D5020 |
CSI UniFormat II Title: | Lighting & Branch Wiring |
BIMobject®