Pubblica i tuoi prodotti
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Casement Narrow Frame Window

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)

    This window’s frame-in-frame design is built to fit your unique window opening, allowing for a clean replacement without disturbing the existing interior or exterior trim of your home. A durable fiberglass exterior provides long-term durability, and the interior offers warm pine wood that can be stained to match existing trim. Unlike many casements on the market with multiple locking levers that can be hard to reach or engage properly, the Marvin Elevate® Casement Narrow Frame window features a concealed multi-point locking system that securely locks with one easy lever action at the bottom of the window. Coordinating picture and transom windows are available.

    Voce di capitolato
    • FEATURES OF THE ELEVATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 6 feet or widths up to 3 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelevate-casement-narrow-frame-window
    • Famiglia di prodottoElevate
    • Gruppo di famigliaWindows
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-05-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti