Pubblica i tuoi prodotti
Essential Casement Window
Marvin

Essential Casement Window

4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)

The Essential Casement window is a side-hinged option that features large sizing for ample daylight, clean sightlines, and simple design options that make ordering easy. Built for smooth operation and low-maintenance dependability, the Essential Casement window features virtually indestructible fiberglass construction to the interior and exterior with a concealed multi-point locking system that is secure and easy to engage.  

Features of the Essential Casement Window:  Available in sizes as large as 3 feet wide and 6 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomarvin-cawau
  • Famiglia di prodottoEssential
  • Gruppo di famigliaWindows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Nord America Oceania Europa Asia