Pubblica i tuoi prodotti
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
    Marvin

    Elevate Double Hung Window

    4.0 su 5 stelle4.0(9 recensioni)

    Traditional style meets superior strength in this updated take on a classic window. The Elevate Double Hung window’s balanced design provides the performance and aesthetic your home deserves, with durable fiberglass exteriors, warm wood interiors and coordinating picture or transom window styles available. Tilt the sash in or remove for easy cleaning.

    Features:  Available in sizes as large as 4 1/2 feet wide and 7 feet high;  Low-profile locking mechanism for smooth operation;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Sash tilt in for easy cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification; CE certified.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomarvin-dhwwu
    • Famiglia di prodottoElevate
    • Gruppo di famigliaWindows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Double Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Nord America Oceania Europa Asia