Pubblica i tuoi prodotti
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
    Marvin

    Modern Casement Picture Window

    4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)

    Designed as part of the same modular system, the Marvin Signature™ Modern Casement lets you build and configure with ease – and do even more with Modern. Featuring an exclusive rotating handle design, our minimalistic hardware is designed for superior functionality. With numerous size options, the Modern Casement can be used on its own or as a complement to direct glaze or awning windows for design versatility.  Features of the Modern Casement Window:  Features a sleek and modern form;  Numerous configurations and sizes available;  Rated up to PG50 for impressive performance;  Thermally efficient to perform in demanding climates;  1" Dual-Pane IG LowE2 with Argon - 0.28;  1 1/4" Triple-Pane IG LowE2/E1 with Argon - 0.20.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomarvin-mcap
    • Famiglia di prodottoSignature
    • Gruppo di famigliaModern Windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descrizione Uniclass 2015Window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 19 11
    • Titolo OmniClassComposite Fixed Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti