Pubblica i tuoi prodotti
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
    Marvin

    Elevate Sliding French Door

    4.3 su 5 stelle4.3(13 recensioni)

    The Elevate Sliding French Door combines the elegance and wider side stiles and top rails of a French door with the practical, space-saving design a sliding door offers.  Two, three, and four-panel configurations offer the flexibility to accommodate expansive views up to 16 feet wide, with a rich wood interior and long-lasting, low-maintenance fiberglass exterior for the best in performance and style. 

    Features:  Available in sizes up to 16 feet wide and 8 feet tall;  Traditional panel design with substantial side stiles, top and bottom rails;  Fiberglass sill that stands up to foot traffic and weather;  Top-hung screen door that operates smoothly without jamming;  Superior engineering for nearly effortless sliding operation;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomarvin-sfdwu
    • Famiglia di prodottoElevate
    • Gruppo di famigliaDoors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Nord America Oceania Europa Asia