Pubblica i tuoi prodotti
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Archiviato

    Marvin Skylight Window

    4.5 su 5 stelle4.5(14 recensioni)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Voce di capitolato
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomarvin-skylight-window
    • Famiglia di prodottoSkylight
    • Gruppo di famigliaFixed
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-05-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCFixed skylights
    • Codice UNSPSC30171801
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201404 23 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Unit Masonry Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows