Pubblica i tuoi prodotti
Ultimate Pivot Window Horizontal
Marvin

Ultimate Pivot Window Horizontal

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)

The Marvin Pivot window is offered in both circle and oval shapes and provides a perfect design solution for unique spaces. Beautiful on its own or used with other windows, the pivot window offers versatility to match the rest of your project. The sash smoothly pivots open to a full 90 degrees.
Originally developed by Marvin Signature Services as a custom solution, this unique Marvin window is available by Special Order. See your Marvin dealer for more information on this specialty product.  Features:  Exclusive sash design pivots allowing air flow and access;  Perfect window solution for gables, cupolas, attics and other unique spaces;  Unique pivot system allows wide opening of up to 90-degrees from the closed position;  Available in both circular and oval shapes.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomarvin_sspv
  • Famiglia di prodottoSignature
  • Gruppo di famigliaUltimate Windows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descrizione Uniclass 2015Window units
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Nord America Oceania Europa Asia